chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKP46PSA-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP46PSA-5/TXL
Bestelnummer 100038838
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Voeding
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 55,35
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKP46PSA-5/TXL
Artikel totaal
€ 55,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag