chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKP56PKA-1.5-RSP56PKA/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP56PKA-1.5-RSP56PKA/TXL
Bestel-ID 100038824
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1.5
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
12
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 63,75
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP56PKA-1.5-RSP56PKA/TXL
Artikel totaal
€ 63,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support