chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP56PLA-15-RSP56PLA/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP56PLA-15-RSP56PLA/TXG
Bestel-ID 100038729
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
15
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
16
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 151,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKP56PLA-15-RSP56PLA/TXG
Artikel totaal
€ 151,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support