chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGS4M-PKGS4M-4414-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSGS4M-PKGS4M-4414-4M
Bestel-ID 100036539
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Connector B
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS4M-PKGS4M-4414-4M
Op voorraad
Lijstprijs
€ 42,35
Artikel totaal
€ 42,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support