chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKP56PLB-0.3-RSM50.2/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP56PLB-0.3-RSM50.2/TXG
Bestel-ID 100028504
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 59,85
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Aluminium
Stroombelastbaarheid (A)
9
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Connector B
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP56PLB-0.3-RSM50.2/TXG
Artikel totaal
€ 59,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support