chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSWS4M-PSWS4M-4414-0.15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSWS4M-PSWS4M-4414-0.15M
Bestel-ID 100024716
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Data
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
cULus
Connector A
Connector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 23,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSWS4M-PSWS4M-4414-0.15M
Artikel totaal
€ 23,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support