chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS56PKB-4-RSS56PKB/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKS56PKB-4-RSS56PKB/TXL
Bestel-ID 100023980
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
4
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
16
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, K-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 105,10
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS56PKB-4-RSS56PKB/TXL
Artikel totaal
€ 105,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support