chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S-FKSDX-8814-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S-FKSDX-8814-10M
Bestel-ID 100022057
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Aantal polen
8
Connector B
Contraconnector, M12 × 1
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Aantal aders
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector B
Contraconnector, M12 × 1
Op voorraad
Lijstprijs
€ 129,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-FKSDX-8814-10M
Artikel totaal
€ 129,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support