chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector
DT06-2S-S-1-RSC4.234T/TXL
Bestel-ID 100021483
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 22,10
Artikel totaal
€ 22,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT06-2S-S-1-RSC4.234T/TXL
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen
2
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Deutsch DT, Recht
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Contacteer Support