chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKP54PLB-8-RSP54PLB/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP54PLB-8-RSP54PLB/TXG
Bestel-ID 100003357
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
8
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen
4+FE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
16
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 131,20
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP54PLB-8-RSP54PLB/TXG
Artikel totaal
€ 131,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support