chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSX-RSSX-8814-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RSSX-RSSX-8814-2M
Bestel-ID 100002276
Op voorraad
Lijstprijs
€ 63,30
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Data
Aantal aders
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
cULus
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Aantal polen
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSX-RSSX-8814-2M
Artikel totaal
€ 63,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support