chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Bestel-ID 100002063
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen
2
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
230
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Deutsch DT, Recht
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 18,95
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL
Artikel totaal
€ 18,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support