chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TSS-2S-A-0.15/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-connector
TSS-2S-A-0.15/TXL
Bestel-ID 100000829
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Superseal, Recht
Aantal polen
2
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
8
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Superseal, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 6,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
TSS-2S-A-0.15/TXL
Artikel totaal
€ 6,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support