chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TSS-4S-A-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-connector
TSS-4S-A-10/TXL
Bestel-ID 100000492
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Superseal, Recht
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
7
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Superseal, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 46,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
TSS-4S-A-10/TXL
Artikel totaal
€ 46,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support