chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TSS-3P-A-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-connector
TSS-3P-A-5/TXL
Bestel-ID 100000489
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, Superseal, Recht
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
8
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, Superseal, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 19,75
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
TSS-3P-A-5/TXL
Artikel totaal
€ 19,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support