chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT04-12P-A-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector
DT04-12P-A-10/TXL
Bestel-ID 100000480
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Mobiele apparatuur
Aantal aders
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Connector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
230
Stroombelastbaarheid (A)
5
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, Deutsch DT, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 93,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT04-12P-A-10/TXL
Artikel totaal
€ 93,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support