chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DT04-6P-A-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector
DT04-6P-A-5/TXL
Bestel-ID 100000458
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen
6
Stroombelastbaarheid (A)
6
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
6
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, Deutsch DT, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
DT04-6P-A-5/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 40,35
Artikel totaal
€ 40,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support