chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DT04-2P-A-2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-connector
DT04-2P-A-2/TXL
Bestel-ID 100000249
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, Deutsch DT, Recht
Aantal polen
2
Nominale spanning (V)
230
Stroombelastbaarheid (A)
8
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, Deutsch DT, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 12,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
DT04-2P-A-2/TXL
Artikel totaal
€ 12,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support