chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKH4.4-P7X2-1-WKH4.4-P7X2/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
WKH4.4-P7X2-1-WKH4.4-P7X2/TFE
Bestel-ID 100000178
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Levensmiddelen (F&B), Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 41,90
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKH4.4-P7X2-1-WKH4.4-P7X2/TFE
Artikel totaal
€ 41,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support