chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1 | TURCK - Your Global Automation Partner
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Bestel-ID 100049784
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
DeviceNet
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Installatiebereik
Zone 2
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 37,65
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Artikel totaal
€ 37,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support