chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDNL-CSG88-T | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-module voor DeviceNet-veldbus
FDNL-CSG88-T
Bestel-ID F0130
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x 7/8″
Aantal kanalen
16
Afmetingen (L x B x H)
197 mm x 60 mm x 40 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
Uitgangsspanning
24 V DC
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
DeviceNet
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FDNL-CSG88-T
Artikel totaal
€ 866,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 866,90