chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbusstation voor EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4AI-TC
Bestel-ID 6811625
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.048,35
Artikel totaal
€ 1.048,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
EtherCAT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
EtherCAT
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Signaaltype
Analoge ingang, Temperatuur
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
BLCEC-4M12MT-4AI-TC