chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
MMD-TA-12B | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidstechnologie
MMD-TA-12B
Bestel-ID 3075091
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Muting module
Bedrijfsspanning
DC
Met muting functie
Ja
Eigenschappen
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 773,50
Artikel totaal
€ 773,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsrelais
MMD-TA-12B
Contacteer Support