chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
TBSB-L4-CS09
Bestel-ID 100003273
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 666,40
Artikel totaal
€ 666,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsrelais
TBSB-L4-CS09
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Certificaten
CE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
40
Functie
Veiligheidsuitschakelbox
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP65