chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
TL50HGRAQP
Bestel-ID 3014606
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 216,10
Artikel totaal
€ 216,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HGRAQP
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Signaalzuil
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
groen, rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, rood
Aantal kleuren/segmenten
2