chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2CR570SQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2CR570SQ
Bestel-ID 3096223
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
616 x 28 x 20.9 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
616 x 28 x 20.9 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 389,45
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2CR570SQ
Artikel totaal
€ 389,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support