chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 3M | TURCK - Your Global Automation Partner
stromingsbewaking
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 3M
Bestel-ID 6870050
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Dompel
Procesaansluiting
G 1/2”
Medium
vloeistoffen
Detectietype
calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Mediumtemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Inbouwvoorwaarden
Onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2”
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Lijstprijs
€ 424,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 3M
Artikel totaal
€ 424,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support