chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DS18VP6RQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS18VP6RQ7
Bestel-ID 3076534
Op voorraad
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 55.4 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
20000
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 117,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VP6RQ7
Artikel totaal
€ 117,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support