chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EN6CV15Q7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18EN6CV15Q7
Bestel-ID 3072004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
16
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Brandpuntsafstand (mm)
16
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
16
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EN6CV15Q7
Op voorraad
Lijstprijs
€ 114,05
Artikel totaal
€ 114,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support