chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMU315D | TURCK - Your Global Automation Partner
opto-elektronische sensor
SMU315D
Bestel-ID 3052570
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
380
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
81 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
380
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 281,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMU315D
Artikel totaal
€ 281,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support