chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TM18VP6FF100Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
TM18VP6FF100Q8
Bestel-ID 3042042
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
100
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
100
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 151,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
TM18VP6FF100Q8
Artikel totaal
€ 151,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support