chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MIAD9LVAG | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
MIAD9LVAG
Bestel-ID 3037716
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
66 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 257,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MIAD9LVAG
Artikel totaal
€ 257,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support