chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A30SRLNCQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A30SRLNCQD
Bestel-ID 3027296
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
150000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
150000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 462,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A30SRLNCQD
Artikel totaal
€ 462,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support