chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMA30PEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
SMA30PEL
Bestel-ID 3027287
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
150000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
150000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMA30PEL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 299,20
Artikel totaal
€ 299,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support