chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10R-Q14-AN6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI10R-Q14-AN6X2
Bestel-ID 1406120
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
ringsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Interne ringdiameter D (mm)
10.1
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
52 x 30 x 14 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 152,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10R-Q14-AN6X2
Artikel totaal
€ 152,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support