chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SDPL-0404D-1104/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Koppelmodule voor PROFIBUS-DP 4 digitale pnp ingangen filter 3 ms
SDPL-0404D-1104/3GD
Bestel-ID 100002366
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
1 x M12
Aantal kanalen
8
Afmetingen (L x B x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Gateway, Koppelmodule
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Installatiebereik
Niet-Ex, zone 2
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
Profibus DP
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-system
SDPL-0404D-1104/3GD
Digitale uitgang, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen
Artikel totaal
€ 424,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 424,75