chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VTBN6GRLQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBN6GRLQ
Bestel-ID 3075263
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Rood
Beschermingsgraad
IP66
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 269,10
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
VTBN6GRLQ
Artikel totaal
€ 269,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support