chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VTBP6QPMA12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBP6QPMA12
Bestel-ID 3074089
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP66
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Touch-toets
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastic polysulfon
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 234,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
VTBP6QPMA12
Artikel totaal
€ 234,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support