chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
inductieve hoeksensor Met analoge uitgang
RI360P0-DSU35-ELIU5X2-H1151
Bestel-ID 1590903
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 274,00
Artikel totaal
€ 274,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P0-DSU35-ELIU5X2-H1151
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
74 mm x 60 mm x 35,4 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Dubbele sensor voor roterende actuatoren
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoder-Line
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Technologie
contactloos
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
PP-GF30
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut singleturn