chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RI-05B8E-2I2500-C | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
RI-05B8E-2I2500-C
Bestel-ID 1544034
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Holle as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Holle as
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
46
Flenstype
Flens met statorkoppeling
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP50
Resolutie incrementeel (ppr)
2500
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
push-Pull 7272
Uitgangstype
incrementeel
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
46
Asdiameter D (mm)
8 mm
Astype
Holle as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 371,10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI-05B8E-2I2500-C
Artikel totaal
€ 371,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support