chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RI-04S6C-2H360-C | TURCK - Your Global Automation Partner
Incrementele encoder
RI-04S6C-2H360-C
Bestel-ID 1544022
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwvorm
Massieve as
Elektrische aansluiting
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
36.5
Flenstype
Klemflens
Materiaal behuizing
Aluminium gechromateerd
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP50
Resolutie incrementeel (ppr)
360
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
36.5
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 305,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI-04S6C-2H360-C
Artikel totaal
€ 305,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support