BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL67 I/O-systeem Multiprotocol Ethernet gateway voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP met WebVisu-licentie100000041VeldbusmasterModbus TCPVeldbus slavePROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP67
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL20 I/O-systeem. Multiprotocol Ethernet-gateway voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP6827393VeldbusmasterModbus TCPVeldbus slavePROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20
BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL20 I/O-systeem. Multiprotocol Ethernet gateway voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP met WebVisu-licentie6827398VeldbusmasterModbus TCPVeldbus slavePROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL67 I/O-systeem Multiprotocol Ethernet-gateway voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP6827394VeldbusmasterModbus TCPVeldbus slavePROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP67
TXF715-00VP20TXF700 HMI-productserie in IP67-ontwerp 15″ display met TX VisuPro runtime100017847BeschermingsgraadIP67Beeldschermdiagonaal (″)15.6
TX700Q-P3WV01TX700 HMI/PLC-productserie Quad-core IOT-gateway — CODESYS V3 PLC met WEB VISU100009355VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATVeldbus slaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20
TXF707-00VP20TXF700 HMI-productserie in IP67-ontwerp 7″ display met TX VisuPro runtime100017841BeschermingsgraadIP67Beeldschermdiagonaal (″)7
TX207-P3CV01TX200 HMI/PLC-productserie 7″ display - CODESYS V3 PLC met TARGET en WEB VISU100002080ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7
TX107-00VPSTTX100 HMI-productserie 7″ display met TX VisuPro runtime100002312BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 achterzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7
TX700S-P3WV01TX700 HMI/PLC-productserie Single-core IoT-gateway — CODESYS V3 PLC met WEB VISU100009353VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATVeldbus slaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20