chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MS91-12-R | TURCK - Your Global Automation Partner
niveaubewaker
MS91-12-R
Bestel-ID 5220110
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsfunctie
min. / max. tweepuntsregeling
Certificaten
GOST
Elektrische aansluiting
2 x 8-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
230 VUC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Certificaten
GOST
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
GOST
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 330,10
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
MS91-12-R
Artikel totaal
€ 330,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support