chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PPROCAM1.3SC-G | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking
PPROCAM1.3SC-G
Bestel-ID 3077039
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Brandpuntsafstand (mm)
16
Resolution
1280 × 1024 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
1280 × 1024 pixels
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Smart-camera's
PPROCAM1.3SC-G
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 4.215,25
Artikel totaal
€ 4.215,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support