chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Beeldverwerking
PPROCAMSC-G
Bestel-ID 3077020
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.214,60
Artikel totaal
€ 3.214,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Smart-camera's
PPROCAMSC-G
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Brandpuntsafstand (mm)
25
Resolution
640 × 480 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pixels
Contacteer Support