chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
P4O1.3BR
Bestel-ID 3075398
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 11.089,60
Artikel totaal
€ 11.089,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Multifunctioneel
Resolution
1280 x 1024
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
1280 x 1024
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Smart-camera's
P4O1.3BR