chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Beeldverwerking
P4OI-BC
Bestel-ID 3075397
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 7.906,50
Artikel totaal
€ 7.906,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Smart-camera's
P4OI-BC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Inline
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Multifunctioneel
Bedrijfsspanning
DC
Resolution
752 × 480 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
752 × 480 pixels
Contacteer Support