chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Beeldverwerking
PPROMCAMQ
Bestel-ID 3010566
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.483,80
Artikel totaal
€ 2.483,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Smart-camera's
PPROMCAMQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Resolution
640 × 480 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
640 × 480 pixels