chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
P4O1.3RS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
P4O1.3RS
Bestel-ID 3010424
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Functie
Multifunctioneel
Resolution
1280 x 1024
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Resolution
1280 x 1024
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 10.755,70
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Smart-camera's
P4O1.3RS
Artikel totaal
€ 10.755,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support