chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Bestel-ID 100028600
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 163,00
Artikel totaal
€ 163,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
SMA
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Gebruiksregio (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Type toebehoren
Passieve UHF-antenne
Eigenschappen
Type toebehoren
Passieve UHF-antenne
Materiaal behuizing
Kunststof
Gebruiksregio (UHF)
FCC (902…928 MHz)
home
Turck-Shop
Identificatie
Toebehoren
TN-UHF-ANT-Q250-FCC